![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Valena™ φωτιστικό νυκτός σε χρώμα κρεμ
VALENA
Legrand
Valena™ φωτιστικό νυκτός σε χρώμα κρεμ
ΚΩΔ. 774124
EAN.
3245067741245
Διατίθεται με λυχνία Ε 10 - 230V και διαφανές κάλυμμα Ανταλλακτική λυχνία Ε 10 3/4 V, αρ.καταλ. 898 04 Χρώμα: κρεμ
Εγγύηση 2 χρόνια
43,82 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Lamp holder | E10 |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1013 |
Transparent | Yes |
---|---|
Colour light source | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 230 V |
Max. lamp power | 3 W |
Device width | 74.7 mm |
Device height | 74.7 mm |
Device depth | 39.6 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ