![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-774170-WEB-R.jpg)
Valena™ διπλή πρίζα φόρτισης USB σε χρώμα κρεμ
VALENA
Legrand
Valena™ διπλή πρίζα φόρτισης USB σε χρώμα κρεμ
ΚΩΔ. 774170
EAN.
3414970330154
Πρίζα φόρτισης 2 USB 2400 mA Για τη φόρτιση κινητών συσκευών, tablets, smartphones, MP3 κλπ. Δυνατότητα γεφύρωσης σε πρίζα 2Π + Γ τύπου σούκο. Παραδίδεται χωρίς καλώδιο φόρτισης. Κατανάλωση σε standby λιγότερο απο 0,1W.
Εγγύηση 2 χρόνια
61,70 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Number of ports USB-A | 2 |
Number of ports USB-C | 0 |
Operating voltage | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 3000 mA |
Output voltage | 5-5 V |
Power consumption | 0.068 W |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Beige |
RAL-number | 1013 |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Device depth | 42 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Wireless | No |
Built-in depth | 30 mm |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 100-240 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ