![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755329-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure -Θερμοστάτης ενδοδαπέδειας θέρμανσης- pearl
VALENA ALLURE
Legrand
Valena Allure -Θερμοστάτης ενδοδαπέδειας θέρμανσης- pearl
ΚΩΔ. 755329
EAN.
3414970483997
Valena™ Allure - πλακίδια Valena™ Allure Pearl - Για θερμοστάτες: - - Θερμοστάτης ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Εγγύηση 2 χρόνια
38,26 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Turn button |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Thermostat |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.8 mm |
Height | 54.6 mm |
Depth | 13.1 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ