![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/753132-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Allure-Πρίζα 2Π+Γ Κόκκινη,Ασφαλείας,UPS
VALENA ALLURE
Legrand
Valena Allure-Πρίζα 2Π+Γ Κόκκινη,Ασφαλείας,UPS
ΚΩΔ. 753132
EAN.
3414970510624
Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Πρίζες Ρεύματος Πρίζες 16 Α - 250 V AC - Πρίζα 2Π+Γ Κόκκινη,Ασφαλείας,UPS - Valena Allure design
Εγγύηση 2 χρόνια
24,93 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Protective contact | Other |
Number of active contacts (round) | 1 |
Number of active contacts (flat) | 0 |
With complemantary luminous signal | No |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 0 |
Number of units | 1 |
Number of socket outlets switchable | 0 |
Number of phases | 1 |
Imprint/indication | None |
Connection type | Push-in clamp |
With hinged lid | No |
With enhanced contact protection | Yes |
Label space/information surface | No |
Colour | Red |
Metallic colour | No |
Transparent | No |
Lockable | No |
Eject-mechanism | No |
Insulated mounting | No |
With function lighting | No |
Over voltage protection | No |
Fault current protection | No |
With miniature fuse | No |
Special power supply | Additional safety power supply (red) |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
With loop through function | Yes |
With on/off switch | No |
Colour of switch operator | Red |
Rotated central insert | No |
Nominal current | 16 A |
Nominal voltage | 250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 74.7 mm |
Device height | 74.7 mm |
Device depth | 37.2 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
Compatible with Google Assistant | No |
IFTTT support available | No |
With Wi-Fi signal repeater | No |
With built-in bluetooth speaker | No |
For heavy conditions according to VDE | No |
Built-in depth | 27.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Voltage type | AC |
Power Delivery | No |
Cable nature for connection | Rigid |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Cable support | Other |
Cover | Central cover plate |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ