Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena™ Allure πλακίδιο φωτεινής λειτουργίας black

VALENA ALLURE Legrand

Valena™ Allure πλακίδιο φωτεινής λειτουργίας black

ΚΩΔ. 755088 EAN. 3414970482273

Συνδυάζεται με διακόπτες και μπουτόν: Απλός φωτεινός, Απλός με φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας,Αλλέ-ρετούρ φωτεινός,Αλλέ-ρετούρ με φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας& ακροδέκτη ουδετέρου. Αλλέ-ρετουρ φωτεινό.

Εγγύηση 2 χρόνια
10,06 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 54.4 mm
Depth 8.7 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
755085_AllCATPart.stp ifc (12.15 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639 (0.29 Mo)