Valena Allure πλαίσιο 4 Θέσεων Stainless Steel
VALENA ALLURE
Legrand
Valena Allure πλαίσιο 4 Θέσεων Stainless Steel
ΚΩΔ. 754284
EAN.
3414972293501
Valena Allure πλαίσιο 4 Θέσεων Stainless Steel
Εγγύηση 2 χρόνια
210,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting direction | Horizontal and vertical |
---|---|
Number of units horizontal | 4 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 8 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Grey |
Transparent | No |
---|---|
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 305.5 mm |
Height | 94.5 mm |
Depth | 10 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -5-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ