VALENA ALLURE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΖΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ HDΜΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
VALENA ALLURE
Legrand
VALENA ALLURE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΖΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ HDΜΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔ. 755167
EAN.
3414971064775
Valena™ Allure - Πρίζα AUDIO / VIDEO Πρίζα HDMI τύπου Α 1.4 προκαλωδιωμένη. Παραδίδεται με ενσωματωμένο πλακίδιο. Χρώμα: Aluminium.
Εγγύηση 2 χρόνια
124,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ