Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena™ Allure διπλή πρίζα USB φόρτισης τύπου A+C 3000mA aluminium

VALENA ALLURE Legrand

Valena™ Allure διπλή πρίζα USB φόρτισης τύπου A+C 3000mA aluminium

ΚΩΔ. 754967 EAN. 3414971253414

Valena™ Allure - Πρίζα USB Διπλή πρίζα φόρτισης USB Τύπου A+C - 3 A. Παραδίδεται με ενσωματωμένο πλακίδιο. Χρώμα: Aluminium.

Εγγύηση 2 χρόνια
87,32 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Number of ports USB-A 1
Number of ports USB-C 1
Operating voltage 100-240 V
Frequency 50-60 Hz
Max. output current 3000 mA
Output voltage 5-5 V
Power consumption 0.066 W
Connection type Screwed terminal
Mounting method Flush-mounted
Colour Aluminium
RAL-number 7040
Device width 75 mm
Device height 75 mm
Device depth 42 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Antimicrobial treatment No
Wireless No
Built-in depth 32 mm
Operating / setting temperature 5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 100-240 V
Power Delivery No
Supply current 0.5-0.5 A
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02712EN-00.pdf pdf (0.3 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου