![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-465015-WEB-R.jpg)
UX One θερμοστάτης 230 V χωνευτής τοποθέτησης BLACK με DND και MUR
HOTEL
Bticino
UX One θερμοστάτης 230 V χωνευτής τοποθέτησης BLACK με DND και MUR
ΚΩΔ. 465015
EAN.
8005543693001
Ο θερμοστάτης UX One επιτρέπει τη διαχείριση της ενέργειας του χώρου ενεργοποιώντας διάφορες λειτουργίες και ελέγχει την θερμοκρασία του χώρου με βάση την παρουσία ενοίκου στο δωμάτιο.
Εγγύηση 2 χρόνια
478,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
With display | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number (similar) | 9017 |
Transparent | No |
Manual set point setting | Yes |
Presence button | No |
Parallel-service possible | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
With bus connection | No |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Width | 129 mm |
Height | 93 mm |
Depth | 51.9 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ