Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

UX One θερμοστάτης 230 V επίτοιχης τοποθέτησης WHITE με DND και MUR

HOTEL Bticino

UX One θερμοστάτης 230 V επίτοιχης τοποθέτησης WHITE με DND και MUR

ΚΩΔ. 465025 EAN. 8005543692875

Ο θερμοστάτης UX One επιτρέπει τη διαχείριση της ενέργειας του χώρου ενεργοποιώντας διάφορες λειτουργίες και ελέγχει την θερμοκρασία του χώρου με βάση την παρουσία ενοίκου στο δωμάτιο.

Εγγύηση 2 χρόνια
478,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent Yes
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional Yes
Mounting method Surface mounted
With display Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Manual set point setting Yes
Presence button No
Parallel-service possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
With bus connection No
Min. depth of built-in installation box 0 mm
Width 129 mm
Height 93 mm
Depth 29 mm

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ST-00001642-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο