![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310128-LEGRAND-1000.jpg)
UPS τύπου KEOR S 6 KVA 22ΜΙΝ.Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
UPS KEOR
Legrand
UPS τύπου KEOR S 6 KVA 22ΜΙΝ.Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
ΚΩΔ. 310128
EAN.
3245063101289
Keor S LCD οθόνη Δυνατότητα bypass (προαιρετικό). Ψυχρή εκκίνηση. Παραλληλισμός μόνο για εφεδρεία (από 6000 έως 10000VA) inverter τεχνολογίας IGBT Δυνατότητα τοποθέτησης μετασχηματιστή απομόνωσης.
Εγγύηση 2 χρόνια
7 414,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Input voltage | 195-280 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 220-240 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 5400 W |
Output apparent power | 6000 VA |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 716 mm |
Width | 275 mm |
Depth | 776 mm |
Weight | 106 kg |
---|---|
Bridging time full load | 17 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 1.5 % |
Output power factor | 0.9 |
Overall efficiency | 91 % |
Efficiency in eco-mode | 97 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | No |
Input connection | Fixed connection |
Number of output connections fixed connection | 1 |
Έντυπα
3 έντυπα
Whitepaper
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ