Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

UPS τύπου KEOR S 3 KVA 27ΜΙΝ. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).

UPS KEOR Legrand

UPS τύπου KEOR S 3 KVA 27ΜΙΝ. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).

ΚΩΔ. 310122 EAN. 3245063101227

Keor S- LCD οθόνη Δυνατότητα bypass (προαιρετικό). Ψυχρή εκκίνηση. Παραλληλισμός μόνο για εφεδρεία (από 6000 έως 10000VA) inverter τεχνολογίας IGBT Δυνατότητα τοποθέτησης μετασχηματιστή απομόνωσης.

Εγγύηση 2 χρόνια
5 215,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Input voltage 160-288 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 1
Output voltage 220-240 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 2400 W
Output apparent power 3000 VA
Number of phases secondary 1
SNMP Yes
Voltage type AC
Height 716 mm
Width 275 mm
Depth 776 mm
Weight 75 kg
Bridging time full load 20 min
Suitable for network-management Yes
USV- technology Online
Construction type Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 1.5 %
Output power factor 0.8
Overall efficiency 90 %
Efficiency in eco-mode 97 %
Potential free switch contact No
Auto shut down function No
Input connection Fixed connection
Number of output connections fixed connection 1

Έντυπα

3 έντυπα
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
UPS_LGR_0087_GB_AA.pdf pdf (0.19 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-00667-V01.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)