![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310154-LEGRAND-1000.jpg)
UPS τύπου KEOR LP 1KVA. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
KEOR LP
Legrand
UPS τύπου KEOR LP 1KVA. Συντελεστής απόδοσης 0.9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής (ΕΡΟ).
ΚΩΔ. 310154
EAN.
3414970499271
Keor LP- Θύρα RJ 45/RJ 11 με προστασία της τηλεφωνικής γραμμής και δικτύου. Δυνατότητα bypass (προαιρετικό). Ψυχρή εκκίνηση.
Εγγύηση 2 χρόνια
1 045,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Input voltage | 210-240 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 230-230 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 900 W |
Output apparent power | 1000 VA |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | Yes |
Voltage type | AC |
Height | 236 mm |
Width | 144 mm |
Depth | 367 mm |
Weight | 10 kg |
---|---|
Bridging time full load | 4 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 3 % |
Output power factor | 0.9 |
Overall efficiency | 90 % |
Efficiency in eco-mode | 96 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | Yes |
Number of output connections C13 | 3 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Whitepaper
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ