Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

UONE Αυτόνομα ΦωτιστικάΑσφάλειας με LED-160LM

UONE Legrand

UONE Αυτόνομα ΦωτιστικάΑσφάλειας με LED-160LM

ΚΩΔ. 661622 EAN. 3414970312198

Φωτιστικά Ασφαλείας UONE-Μη Συνεχούς Λειτουργίας - Aυτονομία έως 1,5 h IP 42 , IK 07 Δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή ή τοίχο ή προσθήκης διακοσμιτικού πλαισίου σε επίτοιχη τοποθέτηση.

Εγγύηση 2 χρόνια
104,98 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Wall surface mounted
Function Escape route lighting/signage
Suitable for labelling type Sticker
Type of indicator Single-sided
With pictogram No
Monitoring equipment None
Suitable for standby switching Yes
With remote switch connection No
Supplied remote control No
Power supply system Peripheral (individual battery)
Battery quality NiCd
Lamp type LED not exchangeable
With light source Yes
Lamp holder Other
Number of lighting heads 1
Housing material Plastic
Housing colour White
Material cover Plastic, opal
Voltage type AC
Nominal voltage 230-230 V
Nominal current 70-70 mA
Type of control gear LED operating device current-controlled
Light distributor Diffuser lens/optic/panel
Degree of protection (IP) IP42
Degree of impact strength (IK) IK07
Protection class II
Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 No
Max. system power 16 W
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 160 lm
Luminous flux in standby mode 0 lm
Colour temperature 5700-5700 K
Nominal operation time 1-1 h
Width 110 mm
Height/depth 41 mm
Length 210 mm
Number of poles 4
Conductor cross section 2.5 mm²
Connection type Screw connection
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-50 °C
Frequency 50-60 Hz
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable support Not applicable
Cable tie suitable with Not applicable
Control mode Wired
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Addressable No
Connected object No

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07121AE.pdf pdf (0.96 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
S000083576EN_3.pdf pdf (4.07 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
ENEC-ENEC/000994 (0.5 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-007/001689 (0.39 Mo)
PEP
LGRP-00533-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)