Universal DIN ράγα για XL3 S 630 & XL3 S 4000 36 στοιχείων
XL3S 630
Legrand
Universal DIN ράγα για XL3 S 630 & XL3 S 4000 36 στοιχείων
ΚΩΔ. 338245
EAN.
3414970900920
Universal DIN ράγα για XL3 S 630 & XL3 S 4000 36 στοιχείων. Επιτρέπει την εγκατάσταση συσκευών προσαρμόσιμων στην ράγα.
Εγγύηση 2 χρόνια
29,76 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
---|---|
Length | 700 mm |
Height | 46 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ