![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010913-LEGRAND-1000.jpg)
Universal βάση για κάλυμμα 85mm μόνο σε οριζόντια θέση για 1 μηχανισμό Galea/ Valena
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC
Legrand
Universal βάση για κάλυμμα 85mm μόνο σε οριζόντια θέση για 1 μηχανισμό Galea/ Valena
ΚΩΔ. 010913
EAN.
3245060109134
Επιτρέπει τη συναρμολόγηση σε κανάλι (εξοπλισμένο με καλύμματα 85 mm) εξοπλισμού 1 μηχανισμού Mosaic Program, Céliane και Plexo
Εγγύηση 2 χρόνια
6,02 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Type of fastening | Other |
Width | 130 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 5.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ