![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-661605-WEB-R.jpg)
U 21 LED - Φωτιστικά Ασφαλείας με LED - 160LM
U21LED
Legrand
U 21 LED - Φωτιστικά Ασφαλείας με LED - 160LM
ΚΩΔ. 661605
EAN.
3414970312051
Φωτιστικά Ασφαλείας U 21 LED Μη Συνεχούς λειτουργίας -Αυτονομία έως 1,5h, ΙΡ 42 , ΙΚ 07 4 προχαραγμένες είσοδοι καλωδίων. Διατομή 20mm-επάνω,αριστερή και δεξιά πλευρά και πίσω βάση.Επίτοιχη και χωνευτή τοποθέτηση. 160lm ,4 LED
Εγγύηση 2 χρόνια
89,42 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Wall surface mounted |
---|---|
Function | Escape route lighting/signage |
Suitable for labelling type | Sticker |
Type of indicator | Single-sided |
With pictogram | No |
Monitoring equipment | None |
Suitable for standby switching | Yes |
With remote switch connection | No |
Supplied remote control | No |
Power supply system | Peripheral (individual battery) |
Battery quality | NiCd |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Number of lighting heads | 1 |
Housing material | Plastic |
Housing colour | White |
Material cover | Plastic, opal |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 230-230 V |
Nominal current | 70-70 mA |
Type of control gear | LED operating device current-controlled |
Light distributor | Diffuser lens/optic/panel |
Degree of protection (IP) | IP42 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Protection class | II |
Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 | No |
---|---|
Max. system power | 16 W |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 160 lm |
Luminous flux in standby mode | 0 lm |
Colour temperature | 5700-5700 K |
Nominal operation time | 1-1 h |
Width | 109 mm |
Height/depth | 57.5 mm |
Length | 244 mm |
Number of poles | 4 |
Conductor cross section | 2.5 mm² |
Connection type | Screw connection |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable support | Not applicable |
Cable tie suitable with | Not applicable |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Addressable | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ