![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/LG-754068-WEB-R.jpg)
Τυφλό κάλυμμα Valena Life - στήριξη με βίδες/νύχια - mat black
VALENA LIFE
Legrand
Τυφλό κάλυμμα Valena Life - στήριξη με βίδες/νύχια - mat black
ΚΩΔ. 754068
EAN.
3414972053419
Valena™ Life - πλακίδα Valena™ Life πλακίδια Mat black - Mat black Valena Life
Εγγύηση 2 χρόνια
18,80 €
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
Construction type lens | Square |
Width opening | 53 mm |
Height opening | 53 mm |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ