Τροφοδοτικό ράγας BUS αυτοματισμών και θέρμανσης
MY HOME UP
Bticino
Τροφοδοτικό ράγας BUS αυτοματισμών και θέρμανσης
ΚΩΔ. E49
EAN.
8012199972817
Τροφοδοτικό ράγας BUS αυτοματισμών και θέρμανσης. Τάση εισόδου: 230 Vac, Τάση εξόδου 27 Vdc - Μέγιστο τροφοδοτούμενο ρεύμα :600 mA.
Εγγύηση 2 χρόνια
205,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
---|---|
With LED indication | Yes |
Bus voltage stockable | No |
Number of integrated choke coils | 0 |
Number of lines to feed | 1 |
Max. output current | 600 mA |
Connected object | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ