![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346010-BTICINO-1000.jpg)
Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων.
SFERA
Bticino
Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων.
ΚΩΔ. 346010
EAN.
8012199375342
Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων. 230 Va.c. 50-60 Hz
Εγγύηση 2 χρόνια
128,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Application | Other |
---|---|
Input voltage | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | DC |
Output voltage | 27 V |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 90 mm |
Width | 105 mm |
Depth | 61 mm |
Installation technique | Bus system |
---|---|
Integrated door opening circuit | No |
Control function | No |
Evaluation function | No |
Number of connectable participators | 7 |
Service indication | No |
Mounting method | Other |
Programming lock | No |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ