![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346040-BTICINO-1000.jpg)
Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων, τοποθέτηση σε ράγα 6 στοιχεία. Τροφοδοσία: 110 – 240 Vac 50 – 60 Hz.
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚA BT
Bticino
Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων, τοποθέτηση σε ράγα 6 στοιχεία. Τροφοδοσία: 110 – 240 Vac 50 – 60 Hz.
ΚΩΔ. 346040
EAN.
8005543480700
Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνου.Τροφοδοσία: 110 – 240 Vac 50 – 60 Hz. Στην έξοδο τροφοδοτεί χαμηλή ονομαστική τάση 26 Vdc και μέγιστο ονομαστικό ρεύμα 600 mA.
Εγγύηση 2 χρόνια
117,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Application | Other |
---|---|
Input voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | DC |
Output voltage | 27 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 90 mm |
Width | 106 mm |
Depth | 67 mm |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Integrated door opening circuit | No |
Control function | No |
Evaluation function | No |
Service indication | No |
Mounting method | Other |
Programming lock | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ