This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-003515-WEB-R.jpg)
Τροφοδοτικό BUS DALI - έως 64 συμμετέχοντες - 200 mA - για ψευδοροφή
MOSAIC
Legrand
Τροφοδοτικό BUS DALI - έως 64 συμμετέχοντες - 200 mA - για ψευδοροφή
ΚΩΔ. 003515
EAN.
3245060035150
λειτουργεί με αισθητήρα φωτισμού DALI αρ.κατ. 0 489 35 και 0 489 36 και ρυθμιστές έγχρωμου φωτισμού αρ.κατ. 0 784 03 και 0 488 60
Εγγύηση 2 χρόνια
Δε διατίθεται τιμή
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Other |
---|---|
With LED indication | Yes |
Bus voltage stockable | No |
Number of lines to feed | 2 |
Max. output current | 250 mA |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ