![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077638L-WEB-R.jpg)
Τροφοδοτικό 25W για 1 φορτιστή 15W
Mosaic
Legrand
Τροφοδοτικό 25W για 1 φορτιστή 15W
ΚΩΔ. 077638L
EAN.
3414971941175
Τροφοδοτικό 25W για 1 φορτιστή 15W. Εκδόσεις διαθέσιμες σε όλα τα διεθνή πρότυπα (EU/BS/US/AU/CH)
Εγγύηση 2 χρόνια
49,33 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Primary voltage 1 | 110-230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 48 V |
Number of phases | 1 |
Rated power | 25 VA |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Width | 72.5 mm |
Height | 38 mm |
Depth | 50 mm |
Built-in depth | 0 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Supply current | 0.6-0.6 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ