![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/67/672-BTICINO-1000.jpg)
Τροφοδοτικό 230 Vac
TERSYSTEM
Bticino
Τροφοδοτικό 230 Vac
ΚΩΔ. 043453
EAN.
8014496001771
Τροφοδοτικό 230 Vac
Εγγύηση 2 χρόνια
107,19 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Application | Outdoor station |
---|---|
Input voltage | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | DC |
Output voltage | 8 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 90 mm |
Width | 110 mm |
Depth | 63 mm |
---|---|
Installation technique | 1+n system |
Integrated door opening circuit | No |
Control function | No |
Evaluation function | No |
Service indication | No |
Mounting method | Other |
Programming lock | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ