![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-077639L-WEB-R.jpg)
Τροφοδοτικό 100W για 4 θύρες φόρτισης 15W
Mosaic
Legrand
Τροφοδοτικό 100W για 4 θύρες φόρτισης 15W
ΚΩΔ. 077639L
EAN.
3414971941199
Τροφοδοτικό 100W για 4 θύρες φόρτισης 15W. Συνδέεται με καλώδιο 2x2.5 mm²
Εγγύηση 2 χρόνια
194,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Primary voltage 1 | 110-240 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 48 V |
Number of phases | 1 |
Rated power | 100 VA |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Width | 97 mm |
Height | 167 mm |
Depth | 43 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 4 |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ