![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-375005-WEB-R.jpg)
Τροφοδοτικό 100 W, 5 παραδίδεται με μεταλλικό κουτί,μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητικό τροφοδοτικό
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Τροφοδοτικό 100 W, 5 παραδίδεται με μεταλλικό κουτί,μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητικό τροφοδοτικό
ΚΩΔ. 375005
EAN.
8005543693438
Τροφοδοτικό 100 W, 5 παραδίδεται με μεταλλικό κουτί,μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητικό τροφοδοτικό
Εγγύηση 2 χρόνια
140,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Application | Other |
---|---|
Input voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | AC |
Output voltage | 24 V |
Max. output current | 4500 mA |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 167 mm |
Width | 161 mm |
Depth | 85 mm |
---|---|
Installation technique | Other |
Mounting method | Other |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Supply current | 0.75-4.5 A |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Other |
Connection type | Screwed terminal |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ