![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-412049-WEB-R.jpg)
Τριφασικός αναλυτής ενέργειας για στήριξη σε πλάτη.Μπορεί να εξοπλιστεί με ανοιχτού τύπου πηνία Rogowski 630 έως 6300Α
Easy connect
Legrand
Τριφασικός αναλυτής ενέργειας για στήριξη σε πλάτη.Μπορεί να εξοπλιστεί με ανοιχτού τύπου πηνία Rogowski 630 έως 6300Α
ΚΩΔ. 412049
EAN.
3414972126137
Τριφασικός αναλυτής ενέργειας για στήριξη σε πλάτη. Μπορεί να εξοπλιστεί με ανοιχτού τύπου πηνία Rogowski 630 έως 6300Α. Με οθόνη LCD. Μετρήσεις μεγεθών τάσης και έντασης, αρμονικών μέχρι τη 15η και ανάλυση αυτών. Με έξοδο Modbus
Εγγύηση 2 χρόνια
725,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Built-in |
---|---|
Ampere meter | Yes |
Blind power meter | Yes |
With rotational speed meter | No |
Frequency meter | Yes |
Pulse counter | No |
Voltmeter | Yes |
Effective power measurement device | Yes |
Accuracy class active energy according to IEC 62053-22 | Other |
Accuracy class reactive energy according to IEC 62053-23 | Other |
Sampling frequency | 5000 Hz |
Number of voltage measurement inputs | 3 |
Number of current measurement inputs | 3 |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Supply voltage AC 50 Hz | 197-264 V |
Supply voltage AC 60 Hz | 197-264 V |
Measuring range for frequency | 45-65 Hz |
Display | LCD |
Remote display | No |
Display resolution (horizontal) | 256 px |
Display resolution (vertical) | 240 px |
Number of analogue inputs | 0 |
Number of analogue outputs | 0 |
Number of digital inputs | 2 |
Number of digital outputs | 0 |
Number of Ethernet-connections | 0 |
Supporting protocol for IEC 61850 Ethernet | No |
---|---|
Supporting protocol for OPC UA PubSub | No |
Supporting protocol for PROFIBUS | No |
Supporting protocol for MODBUS | Yes |
Supporting protocol for PROFINET IO | No |
Supporting protocol for other bus systems | No |
With audit logging (audit log) | No |
With firmware signature | No |
With logging of security events (security event log) | No |
With Role Based Access Control (RBAC) | No |
Web server with HTTPS transfer protocol | No |
Width | 95.9 mm |
Height | 95.9 mm |
Depth | 74.6 mm |
Degree of protection (IP), front side | Other |
Built-in depth | 62.6 mm |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | -25-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 190-265 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Push-in clamp |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
5 έντυπα
Οδηγός εγκατάστασης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγός εγκατάστασης
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ