![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Τραβέρσα για XL3 S 630 36 για ερμάρια 36 στοιχείων
XL3 S 630
Legrand
Τραβέρσα για XL3 S 630 36 για ερμάρια 36 στοιχείων
ΚΩΔ. 337982
EAN.
3414971003026
Τραβέρσα για XL3 S 630 36 επιτρέπει την εγκατάσταση στηρίξεων μπάρας ή άλλων εξαρτημάτων.
Εγγύηση 2 χρόνια
90,80 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Support rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 750 mm |
Height | 50 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Material | Metal |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ