![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412405-LEGRAND-1000.jpg)
Τηλεχειριζόμενος διακόπτης CX³ 1P- 16A- 250V~ 1A επαφή- πηνίο ελέγχου 24V~ - 1 στοιχείου
CX³
Legrand
Τηλεχειριζόμενος διακόπτης CX³ 1P- 16A- 250V~ 1A επαφή- πηνίο ελέγχου 24V~ - 1 στοιχείου
ΚΩΔ. 412405
EAN.
3245064124058
1 Κανονικά ανοιχτή επαφή τυπικό παλμικό ρελέ ασφάλισης. Επιτρέπει τον έλεγχο ενός κυκλώματος (συνήθως φωτισμού) με τη βοήθεια πολλών κουμπιών.
Εγγύηση 2 χρόνια
37,11 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Function | Mechanical for centralized control |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Control voltage 1 | 22-26 V |
---|---|
Type of control voltage 1 | AC |
Frequency control voltage 1 | 50-60 Hz |
Width | 17.8 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 70.2 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-CB FR 645040C
(0.33 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ