Θήκη προστασίας για την εξωτερική μονάδα μετεωρολογικού σταθμού ΝΕΤΑΤΜΟ
Netatmo
NETATMO
Θήκη προστασίας για την εξωτερική μονάδα μετεωρολογικού σταθμού ΝΕΤΑΤΜΟ
ΚΩΔ. NRS-WW
EAN.
3700730504768
Θήκη προστασίας για την εξωτερική μονάδα μετεωρολογικού σταθμού ΝΕΤΑΤΜΟ, προστατεύει τη μονάδα από κακές καιρικές συνθήκες και σας επιτρέπει επίσης τη λήψη μετρήσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια
Εγγύηση 2 χρόνια
33,50 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Height | 126 mm |
Width | 86 mm |
Depth | 120 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -40-65 °C |
Storage temperature | -40-65 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ