![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067464-WEB-R.jpg)
Θερμοστάτης Mosaic ΚΝΧ με οθόνη 1,6''- 4 μπουτόν
LIGHTING MANAGEMENT KNX
Legrand
Θερμοστάτης Mosaic ΚΝΧ με οθόνη 1,6''- 4 μπουτόν
ΚΩΔ. 067464
EAN.
3414970795069
Οθόνη φωτισμού 1,6 ιντσών με 4 κουμπιά που ενσωματώνουν αισθητήρα θερμοκρασίας για τον έλεγχο διαφορετικών τύπων συστημάτων θέρμανσης/ψύξης (FCU, βαλβίδα θέρμανσης/ψύξης, ανεμιστήρας, ηλεκτρικό φορτίο,…) σε συνδυασμό με ελεγκτή HVAC KNX
Εγγύηση 2 χρόνια
206,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 45 mm |
---|---|
Height | 47 mm |
Depth | 37 mm |
Bus system KNX | Yes |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With lighting | Yes |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Black |
Transparent | No |
With signal tone | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Min. depth of built-in installation box | 37 mm |
Width of the front | 45 mm |
Height of the front | 47 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
16 έντυπα
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware
Firmware ειδικής χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ