![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG4691-WEB-R.jpg)
Θερμοστάτης LIVING NOW μαύρος με οθόνη , για έλεγχο της θερμοκρασίας μιας μεμονωμένης ζώνης
LIVING NOW - MYHOME_UP
Bticino
Θερμοστάτης LIVING NOW μαύρος με οθόνη , για έλεγχο της θερμοκρασίας μιας μεμονωμένης ζώνης
ΚΩΔ. KG4691
EAN.
8005543618820
Χωνευτός θερμοστάτης με δυνατότητα εντολών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της θερμοκρασίας μιας μεμονωμένης ζώνης, για τη διαχείριση διαφορετικών συστημάτων και τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.
Εγγύηση 2 χρόνια
225,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Plastic |
Connection cable length | 500 m |
Width | 45 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 10 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.06-0.06 A |
Halogen free | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Flush-mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Έντυπα
5 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ