![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-LN4691-WEB-R.jpg)
Θερμοστάτης χωνευτός με οθόνη οπίσθιου φωτισμού - 2 στοιχείων
MY HOME UP
Bticino
Θερμοστάτης χωνευτός με οθόνη οπίσθιου φωτισμού - 2 στοιχείων
ΚΩΔ. LN4691
EAN.
8005543498057
Θερμοστάτης χωνευτός με οθόνη οπίσθιου φωτισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της θερμοκρασίας μιας μεμονωμένης ζώνης, ανεξάρτητα από το εάν μια κεντρική μονάδα είναι εγκατεστημένη ως μέρος του συστήματος ή όχι - 2 μονάδες.
Εγγύηση 2 χρόνια
235,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Plastic |
Length probe | 0 mm |
Connection cable length | 0 m |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 42 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.014-0.03 A |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Flush-mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Έντυπα
7 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ