![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417406-LEGRAND-1000.jpg)
Θερμικός μαγνητικός διακόπτης σηματοδότησης για MPX3 32 - πλευρική τοποθέτηση
MPX3
Legrand
Θερμικός μαγνητικός διακόπτης σηματοδότησης για MPX3 32 - πλευρική τοποθέτηση
ΚΩΔ. 417406
EAN.
3414970396495
Βοηθητική μονάδα επαφής για ένδειξη της ενεργοποίησης του διακόπτη λόγω θερμικής μαγνητικής βλάβης.
Εγγύηση 2 χρόνια
25,53 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Side mounting |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ