Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 5-8A Class 10A διαφορικό

RTX3 Legrand

Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 5-8A Class 10A διαφορικό

ΚΩΔ. 417089 EAN. 3414970408006

Θερμικό ρελέ υπερφόρτισης RTX3 mini 4-6A Class 10A για προστασία κινητήρων 3-ph από υπερφόρτιση, μεγάλους χρόνους εκκίνησης και ακινητοποίηση

Εγγύηση 2 χρόνια
43,57 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Adjustable current range 5-8 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02018EN-01.pdf pdf (0.61 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
417080.dwg dwg (0.14 Mo)