Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 400 200-300A Class 10A διαφορικό

RTX3 Legrand

Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 400 200-300A Class 10A διαφορικό

ΚΩΔ. 416790 EAN. 3414970407467

Θερμικό ρελέ υπερφόρτισης RTX3 800 400-630A Class 10A διαφορικό για προστασία κινητήρων 3-ph από υπερφόρτιση, μεγάλους χρόνους εκκίνησης, ακινητοποίηση και ανοιχτή φάση.

Εγγύηση 2 χρόνια
727,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Adjustable current range 200-330 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01992EN-02.pdf pdf (1.97 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
LE07228AB.pdf pdf (2.38 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
416786.dwg dwg (0.2 Mo)