![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416783-LEGRAND-1000.jpg)
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 225 120-185A Class 10A διαφορικό
RTX3
Legrand
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 225 120-185A Class 10A διαφορικό
ΚΩΔ. 416783
EAN.
3414970407405
Θερμικό ρελέ υπερφόρτισης RTX3 800 400-630A Class 10A διαφορικό για προστασία κινητήρων 3-ph από υπερφόρτιση, μεγάλους χρόνους εκκίνησης, ακινητοποίηση και ανοιχτή φάση.
Εγγύηση 2 χρόνια
422,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Adjustable current range | 120-185 A |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Mounting method | Direct attachment |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Release class | CLASS 10 |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ