Τερματικό κλέμμας Viking3-με 3 επίπεδα-5-6-8-10 mm
VIKING
Legrand
Τερματικό κλέμμας Viking3-με 3 επίπεδα-5-6-8-10 mm
ΚΩΔ. 037550
EAN.
3245060375508
Τερματικό κλέμμας Viking3-με 3 επίπεδα
Εγγύηση 2 χρόνια
0,94 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
End plate model | Yes |
---|---|
Partition model | No |
Colour | Grey |
Thickness | 2 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ