![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037560_pw_158325.jpg)
Τερματικό κλέμμας Viking3- 6mm πλάτους για συμμετρικές ράγες
VIKING
Legrand
Τερματικό κλέμμας Viking3- 6mm πλάτους για συμμετρικές ράγες
ΚΩΔ. 037554
EAN.
3245060375546
Τερματικό κλέμμας Viking3- 6mm πλάτους για συμμετρικές ράγες
Εγγύηση 2 χρόνια
1,90 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
End plate model | Yes |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Grey |
Thickness | 2.5 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ