![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037550_pw_158324.jpg)
Τερματικό διπλής κλέμμας Viking3- 6mm πλάτους- αποσύνδεση για μέτρηση
VIKING
Legrand
Τερματικό διπλής κλέμμας Viking3- 6mm πλάτους- αποσύνδεση για μέτρηση
ΚΩΔ. 037553
EAN.
3245060375539
Τερματικό διπλής κλέμμας Viking3- 6mm πλάτους- αποσύνδεση για μέτρηση
Εγγύηση 2 χρόνια
1,58 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
End plate model | Yes |
---|---|
Partition model | No |
Colour | Grey |
Thickness | 2 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ