Συνδετικό καλύμματος πλάτους 40mm για κανάλι DLP universal
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Legrand
Συνδετικό καλύμματος πλάτους 40mm για κανάλι DLP universal
ΚΩΔ. 010800
EAN.
3245060108007
Επιτρέπει τη σύνδεση από άκρο σε άκρο δύο καλυμμάτων πλάτους 40mm
Εγγύηση 2 χρόνια
2,33 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for wall duct width | 170 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 40 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ