![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010804-LEGRAND-1000.jpg)
Συνδετικό καλύμματος πλάτους 130mm για κανάλι DLP universal
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Legrand
Συνδετικό καλύμματος πλάτους 130mm για κανάλι DLP universal
ΚΩΔ. 010804
EAN.
3245060108045
Επιτρέπει τη σύνδεση από άκρο σε άκρο δύο καλυμμάτων πλάτους 130 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
2,79 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for wall duct width | 150 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 130 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ