![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638026-WEB-R.jpg)
Συνδετικό βάσης snap-on DLP-S καναλιού 85x50m
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON
Legrand
Συνδετικό βάσης snap-on DLP-S καναλιού 85x50m
ΚΩΔ. 638026
EAN.
3245066380261
Επιτρέπει τη διασταύρωση από άκρο σε άκρο πανομοιότυπων καναλιών
Εγγύηση 2 χρόνια
6,05 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for wall duct width | 85 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Self-adhesive |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | ABS |