Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Συνδετικό βάσης snap-on DLP-S καναλιού 130x50m

DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON Legrand

Συνδετικό βάσης snap-on DLP-S καναλιού 130x50m

ΚΩΔ. 638046 EAN. 3245066380469

Επιτρέπει τη διασταύρωση από άκρο σε άκρο πανομοιότυπων καναλιών

Εγγύηση 2 χρόνια
7,87 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Suitable for wall duct width 130 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 45 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Self-adhesive
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
LG-638046.stp ifc (0.03 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)