![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638036-WEB-R.jpg)
Συνδετικό βάσης snap-on DLP-S καναλιού 100x50m
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON
Legrand
Συνδετικό βάσης snap-on DLP-S καναλιού 100x50m
ΚΩΔ. 638036
EAN.
3245066380360
Επιτρέπει τη διασταύρωση από άκρο σε άκρο πανομοιότυπων καναλιών
Εγγύηση 2 χρόνια
1,60 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for wall duct width | 100 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Self-adhesive |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 108.5 mm |
Height | 52.5 mm |
Depth | 27 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ