![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010692-LEGRAND-1000.jpg)
Σύνδεσμος σώματος καναλιού με κόλλα για DLP universal κανάλι
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Legrand
Σύνδεσμος σώματος καναλιού με κόλλα για DLP universal κανάλι
ΚΩΔ. 010692
EAN.
3245060106928
Επιτρέπει την από άκρο σε άκρο ένωση δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος και την ευθυγράμμιση των σωμάτων κατά την εγκατάσταση.
Εγγύηση 2 χρόνια
1,61 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for wall duct width | 195 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 180 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Self-adhesive |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
6 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ