Σύνδεσμος γείωσης για διάμετρο σωλήνα : Ø 28 έως 32 mm
ΣΥΝΔΕΣΜΟI ΓΕΙΩΣΗΣ
Legrand
Σύνδεσμος γείωσης για διάμετρο σωλήνα : Ø 28 έως 32 mm
ΚΩΔ. 034387
EAN.
3245060343873
Σύνδεσμος γείωσης για διάμετρο σωλήνα : Ø 28 έως 32 m, Μέγιστη διατομή καλωδίου: 16 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
6,80 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for | Earthing lug |
---|---|
Connection cross section | 16-16 mm² |
Clamping range round conductor | 28-32 mm |
Clamp width flat conductor | Up to 40 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ