Συνδεδεμένος τριφασικός μετρητής with Netatmo 1 στοιχείου.Μετρά την συνολική στιγμιαία κατανάλ.ενέργειας και εξάγει στοιχεία ιστορικού.
EMDX3 with Netatmo
Legrand
Συνδεδεμένος τριφασικός μετρητής with Netatmo 1 στοιχείου.Μετρά την συνολική στιγμιαία κατανάλ.ενέργειας και εξάγει στοιχεία ιστορικού.
ΚΩΔ. 412175
EAN.
3414972324892
Συνδεδεμένος τριφασικός μετρητής with Netatmo 1 στοιχείου. Μετρά την συνολική στιγμιαία κατανάλωση ενέργειας και εξάγει στοιχεία ιστορικού. Παραδίδεται με 3 μετασχηματιστές εντάσεως 125Α max
Εγγύηση 2 χρόνια
299,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct , Cable |
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Width | 17.7 mm |
Height | 101.6 mm |
Depth | 67.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 110-500 V |
---|---|
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Mounting method | DIN rail |
Addressable | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Zigbee |
Application store for download | Google Play Store , App Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Apple Siri , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Energy measurement and metering |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 4091 B
(0.42 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συχνές ερωτήσεις
- The Three-Phase Energy Meter with Netatmo can not be installed in a single-phase installation. It is therefore not possible to measure 3 single-phase linesΔιαβάστε περισσότερα
- The "Live view" is only accessible when the Three-Phases Energy Meter with Netatmo has been put in TOTAL position, to ensure that the 3 phases are well balanced.Διαβάστε περισσότερα
- In Home+Control app, it is possible to set up smart notifications in order to be alerted in case of under or over consumption (on total consumption or on a particular phase).Διαβάστε περισσότερα
- The Three-Phase Energy Meter with Netatmo can be put upstream in order to measure the total consumption of the installtion or on a decitaed line specific to an appliance. It is therefore possible to have several Netatmo three-phase energy meters in the same installation.Διαβάστε περισσότερα
- The closed measurement coils supplied with the three-phase energy meter with Netatmo are not interchangeable with those of another energy meter. Therefore, only the ones supplied with the module should be used. (a unique and identical code is present on the cores and the module).Διαβάστε περισσότερα
- It is indeed mandatory to respect the markings indications, on both; the downstream connector (power supply) as well as the indications on the measurement coils.Διαβάστε περισσότερα
- The Three-Phase Energy Meter with Netatmo allows to measure and visualize by smartphone with the Home+Control app the power consumption of a three-phase AC circuit from 2 to 125A via the associated closed measurement coils.Διαβάστε περισσότερα