Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Συνδεδεμένος διακόπτης με ουδέτερο (με δυνατότητα dimmer) 150W VALENA LIFE with Netatmo, White

VALENA LIFE WITH NETATMO Legrand

Συνδεδεμένος διακόπτης με ουδέτερο (με δυνατότητα dimmer) 150W VALENA LIFE with Netatmo, White

ΚΩΔ. 752166 EAN. 3414971955622

Ο συνδεδ. διακόπτης με ουδέτερο (με δυνατότητα dimmer)Valena Life with Netatmo σας επιτρέπει να χειριστείτε απομακρυσμένα τον φωτισμό, μέσω της εφαρμογής Home + Control ή με τη φωνή σας. Συμβατός με όλα τα φορτία έως 150W (LED dimmable)

Εγγύηση 2 χρόνια
107,06 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element with full cover plate
Model Tronic
Type of load Universal and LED Retrofit
Substation input Yes
Light value memory Yes
Applicable with button Yes
Applicable with movement sensor Yes
Applicable with presence indicator No
Applicable with time switch/timer Yes
Applicable with transmission button Yes
Applicable with infrared button No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Nominal voltage 230 V
Frequency 50-60 Hz
Rated current 0.7 A
Switch capacity 0-150 W
Number of channels 1
Type of fastening Mounting with claw and screw
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Yes
Compatible with Google Assistant Yes
Compatible with Amazon Alexa Yes
IFTTT support available No
Width 86 mm
Height 86 mm
Depth 47 mm
Built-in depth 35 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP41
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 3.7 mA
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Connection type Screwed terminal
Number of terminals 4
Terminals capacity 0.75-2.5 mm²
Cable section 0.75-2.5 mm²
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
With voice command Yes
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Lighting management
Connectable by Internet box Yes

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F03174EN-02.pdf pdf (0.15 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE12243AA_EX.pdf pdf (1.99 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE12243_EL.pdf pdf (1.01 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό