![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/LG-752966-WEB-R.jpg)
Συνδεδεμένος διακόπτης με ουδέτερο (με δυνατότητα dimmer) 150W VALENA ALLURE with Netatmo, Pearl
VALENA ALLURE WITH NETATMO
Legrand
Συνδεδεμένος διακόπτης με ουδέτερο (με δυνατότητα dimmer) 150W VALENA ALLURE with Netatmo, Pearl
ΚΩΔ. 752966
EAN.
3414971955905
Ο συνδεδ. διακόπτης με ουδέτερο (με δυνατότητα dimmer) Living Now with Netatmo σας επιτρέπει να χειριστείτε απομακρυσμένα τον φωτισμό, μέσω της εφαρμογής Home + Control ή με τη φωνή σας. Συμβατός με όλα τα φορτία έως 150 W (LED dimmable)
Εγγύηση 2 χρόνια
118,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
---|---|
Model | Tronic |
Type of load | Universal and LED Retrofit |
Substation input | Yes |
Light value memory | Yes |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | Yes |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | Yes |
Applicable with transmission button | Yes |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Nominal voltage | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Rated current | 0.7 A |
Switch capacity | 0-150 W |
Number of channels | 1 |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Yes |
Compatible with Google Assistant | Yes |
Compatible with Amazon Alexa | Yes |
IFTTT support available | No |
Width | 90 mm |
Height | 90 mm |
---|---|
Depth | 48 mm |
Built-in depth | 35 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Standby consumption | 3.7 mA |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 4 |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Cable section | 0.75-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | Yes |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Lighting management |
Connectable by Internet box | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ